(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de Tipo Olas【1-2,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de Tipo Olas
  • Descuento por volumen

La carga estable y gradual evita el aflojamiento y el traqueteo. * Los datos CAD para esta serie están en revisión. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

141700341012

 
Número de Parte
141700341012
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
Nominal
(φ)
Altura libre H
(mm)
Dureza
(HRC)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] AceroPintura13120.25Caja / paqueteAcero para muelles-Color del genio17121.842~50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela de resorte Tipo, arandelas de resorte Lavadora de olas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 141700341012 de la serie Arandela de Tipo Olas.

Products like this...

Número de Parte
141020141004
141020141005
141020141006
141020141008
141020141010
141020141012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
Nominal
(φ)
Altura libre H
(mm)
Dureza
(HRC)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno4.340.15Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante840.637~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno5.450.15Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante1050.837~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno6.460.15Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante116137~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno8.580.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante1381.237~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno10.6100.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante15101.437~46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno13120.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-Acero inoxidable 304Acabado brillante17121.837~46

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico