(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caucho a prueba de vibraciones para cargas ligeras

Caucho a prueba de vibraciones para cargas ligeras
  • Descuento por volumen

En comparación con otras gomas resistentes a las vibraciones, las constantes de resorte son pequeñas. Adecuado para la absorción de vibraciones de equipos ligeros.

PDF

 
Número de Parte
KP-32
KP-42
KP-57
KQ-27
KQ-38
KQ-53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tipos de conexión Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura H
(mm)
Forma externa A
(mm)
Diámetro exterior D
(φ)
Forma externa B
(mm)
Diámetro del agujero d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Agujero circular-19114225324.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Agujero circular-24165935426.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1059Agujero circular-29227650579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Tornillo Hembra, PlacaM42111431427M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059Tornillo Hembra, PlacaM63115601938M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140Tornillo Hembra, PlacaM85521842753M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar / Resistencia al ozono
Dureza(Shore A30) 45 Tipos de caucho antivibraciones Otros Materiales de vibración Proofer Cloropreno
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico