(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Goma grande a prueba de vibraciones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KA-200

 
Número de Parte
KA-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Max. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)(N) 20600
Característica de uso Estándar Tipos de conexión Ambos extremos roscados Tornillo de conexión M M24
(Constante de resorte)(N/mm) 4560 Dureza(Shore A30) 60 Tipos de caucho antivibraciones Forma redonda
Altura H(mm) 75 Materiales de vibración Proofer Caucho natural Carga de soporte vertical(N) ::20600
Color Negro Diámetro exterior D1(φ) 200 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KA-200 de la serie Goma grande a prueba de vibraciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico