(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de montaje

 
Número de Parte
RM-60-2B
RM-60-2BN
RM-60-2HB
RM-60-3N
RM-80-2B
RM-80-3N
RM-120-3H
RM-120-3N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tipos de conexión Tornillo de conexión M Altura H
(mm)
Carga de soporte vertical
(N)
Diámetro exterior D
(φ)
Numero de pasos
(Escenario)
Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10980Ambos extremos roscadosM835250~980602Tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10980Tornillo hembra, tornillo machoM835250~980602Perno y tuercas de instalación
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10980Rosca macho de un extremoM835250~980602Agujero y perno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10980Ambos extremos golpeadosM851250~980603Tuerca de instalación
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102000Ambos extremos roscadosM1046490~2000802Tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102000Ambos extremos golpeadosM1067490~2000803Tuerca de instalación
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103900Agujero circularM1297980~39001203Orificio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103900Ambos extremos golpeadosM1297980~39001203Tuerca de instalación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Dureza(Shore A30) 50 Tipos de caucho antivibraciones Otros Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico