(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope

 
Número de Parte
KI-30
KI-40
KI-50
KI-60
KI-80
KI-100
RI-25
RI-25HD
RI-30
RI-30HD
RI-45
RI-45HD
RI-65
RI-65HD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de conexión M Dureza
(Shore A30)
Altura H
(mm)
Materiales de vibración Proofer Forma externa A
(mm)
Diámetro exterior D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M86530Caucho natural3025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M86535Caucho natural4035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M106540Caucho natural5040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M126550Caucho natural6050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M126565Caucho natural8065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M166585Caucho natural10080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M66025Caucho natural-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M66025Caucho de alta amortiguación-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M86031Caucho natural-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M86031Caucho de alta amortiguación-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M86036Caucho natural-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M86036Caucho de alta amortiguación-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M126045Caucho natural-65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M126045Caucho de alta amortiguación-65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Buffer Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Rosca macho de un extremo Tipos de caucho antivibraciones Otros Color Negro
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico