(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie KPF (pistón libre)

Serie KPF (pistón libre)
  • Descuento por volumen

Producto estándar del modelo de pistón libre (con diámetro externo del cilindro de 27,4 mm, diámetro del vástago del pistón de 12,5 mm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KPF50-70
KPF90-50
KPF90-70
KPF100-50
KPF100-60
KPF100-70
KPF120-70
KPF130-50
KPF130-60
KPF130-70
KPF150-60
KPF200-50
KPF200-70
KPF250-50
KPF250-60
KPF250-70
KPF300-50
KPF300-60
KPF300-70
KPF350-50
KPF350-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

68685150196246-20~80
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

49064490270360-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

68690190270360-20~80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490657100286386-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

588787100286386-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

686918100286386-20~80
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

686926120320440-20~80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490662130340470-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

588794130340470-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

686926130340470-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

588789150376526-20~80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490657200466666-20~80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

686918200466666-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

490730250500750-20~80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

588875250500750-20~80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6861019250500750-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

490780300550850-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

588935300550850-20~80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6861089300550850-20~60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490820350600950-20~60
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

588993350600950-20~80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Tipo de dirección de montaje libre (pistón libre) Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 12.5 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Tipo J Forma final del cilindro Tipo J Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje Todas las direcciones 360 ° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 27.4 Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico