(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie KKF (pistón libre) (KKF100-20)

Serie KKF (pistón libre) KKF100-20
  • Descuento por volumen

Serie KMF con el soporte de recepción proporcionado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KKF100-20

Número de Parte
KKF100-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196275100286386

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Tipo libre de dirección de montaje Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 10 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Otros Forma final del cilindro Otros Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje Todas las direcciones 360 ° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 22 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Color del cuerpo principal Negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KKF100-20 de la serie Serie KKF (pistón libre).

Products like this...

Número de Parte
KKF100-40
KKF130-20
KKF150-20
KKF150-40
KKF200-20
KKF200-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

392546100286386
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

196270130340470
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

196269150376526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

392534150376526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

196268200466666
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

392533200466666

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico