(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie KCG (todos los modelos de gas) (Números de pieza)

Serie KCG (todos los modelos de gas)
  • Descuento por volumen

Resorte de gas de tamaño compacto, cuyos soportes en ambos extremos se cambian por unos de disparo con casquillo de resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KCG35-40

Número de Parte
KCG35-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Dirección de Montaje Fijo (Todo Gas) Tipo Rad Material Acero
Fa(N) 392 Fb(N) 485 Stroke S(mm) 35
Longitud mínima Lmín.(mm) 131 Diámetro de varilla d(φ) 10 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general
Entorno operativo Adentro Forma de extremo de barra Un tipo Forma final del cilindro Un tipo
Material del cilindro Acero Indicaciones de montaje 60° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 22
Longitud máxima Lmáx.(mm) 166 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Color del cuerpo principal Negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KCG35-40 de la serie Serie KCG (todos los modelos de gas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico