(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes helicoidales de tensión UltraSpring (Números de pieza)

Resortes helicoidales de tensión UltraSpring
  • Descuento por volumen

Resortes estándar que se producen mediante un control de calidad preciso.
Estos resortes se controlan midiendo la carga en dos puntos - la carga permisible y la carga estándar establecida independientemente, además de las dimensiones requeridas.
Todos los productos tienen números de lote y completa trazabilidad.

PDF

 

Número de Parte
DE600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Carga admisible P2
(N)
Carga permitida (especificación de rango)
(N)
Longitud L2 en carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
O.D. OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant K
(N/mm)
Longitud de carga L1
(mm)
Carga de referencia P1
(N)
Diámetro del centro de la bobina D
(Ø)
Diámetro del alambre d
(Ø)
Bobinas totales Nt Ecuación de curva elástica máxima
(mm)
Unidad de pedido
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-B14.028.01~15.00127.356.28.82.7070.159107.049.1880.849.571.1-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de gancho Gancho inverso Angulo de Gancho 180°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DE600 de la serie Resortes helicoidales de tensión UltraSpring.

Products like this...

Número de Parte
DE004
DE005
DE006
DE601
DE602
DE603
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Carga admisible P2
(N)
Carga permitida (especificación de rango)
(N)
Longitud L2 en carga admisible
(mm)
Longitud libre Lf
(mm)
O.D. OD
(Ø)
Tensión inicial Pi
(N)
Spring Constant K
(N/mm)
Longitud de carga L1
(mm)
Carga de referencia P1
(N)
Diámetro del centro de la bobina D
(Ø)
Diámetro del alambre d
(Ø)
Bobinas totales Nt Ecuación de curva elástica máxima
(mm)
Unidad de pedido
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304WPB)0.16~1.2524.78.71.30.0290.00817.340.11.20.162.51620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304WPB)0.16~1.2530.810.41.30.0290.00621.390.11.20.179.520.420
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304WPB)0.16~1.256.23.51.30.0290.0474.950.11.20.110.52.720
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-B14.028.01~15.00156.466.68.82.7070.126118.169.1880.862.589.8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-B14.028.01~15.00194.680.28.82.7070.099145.799.1880.879.5114.4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-B14.028.01~15.0039.8258.82.7070.74733.669.1880.810.514.8-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico