(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
80A10
80A11
80A12
80A13
80A14
80A15
80A16
80A17
80A18
80A19
80A20
80A21
80A22
80A23
80A24
80A25
80A26
80A27
80A28
80A29
80A30
80A31
80A32
80A33
80A34
80A35
80A36
80A37
80A38
80A39
80A40
80A41
80A42
80A43
80A44
80A45
80A46
80A47
80A48
80A49
80A50
80A52
80A53
80A54
80A55
80A56
80A57
80A58
80A60
80A64
80A65
80A66
80A70
80A75
80A90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151116
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201721
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201921
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202121
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262227
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262427
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

262527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262627
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262727
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262927
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263127
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263227
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263427
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263627
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263727
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263927
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264127
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264227
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264427
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

264627
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264727
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264927
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265227
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265427
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265627
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265727
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

265827
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266427
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266627
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

267027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

267527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

269027

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico