(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 410

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 410
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 410
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
410A8
410A9
410A10
410A12
410A13
410A14
410A15
410A16
410A17
410A18
410A19
410A20
410A21
410A22
410A23
410A24
410A25
410A26
410A27
410A28
410A31
410A32
410A33
410A34
410A35
410A36
410A37
410A38
410A39
410A40
410A41
410A42
410A44
410A45
410A46
410A47
410A48
410A49
410A50
410A52
410A54
410A60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

889
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

899
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121313
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131614
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

131714
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142415
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

142515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142615
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143415
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163917
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

164017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164717
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164917
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

165217
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

165417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 410 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico