(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 140

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 140
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 140
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

140A10

 
Número de Parte
140A10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 140 Numero de pistas 1
Material Acero Diámetro del orificio del eje d(mm) 26 Bore Style Tipos de agujeros piloto
Número de dientes(T) 10 Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujeros de piloto estándar
Diámetro mínimo de diámetro del eje(mm) 27 Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 140A10 de la serie Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 140.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico