(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - Tipo A, cadena 100

Piñones de cadena de rodillos - Tipo A, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
100A10
100A11
100A12
100A13
100A14
100A15
100A16
100A17
100A18
100A19
100A20
100A21
100A22
100A23
100A24
100A25
100A26
100A27
100A28
100A29
100A30
100A31
100A32
100A33
100A34
100A35
100A36
100A37
100A38
100A39
100A40
100A41
100A42
100A43
100A44
100A45
100A46
100A48
100A50
100A52
100A54
100A60
100A65
100A70
100A75
100A80
100A90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201121
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201221
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201421
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201721
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201921
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202121
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262227
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262427
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262627
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262727
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262927
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263127
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263227
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263427
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

263527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263627
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263727
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263927
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264127
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

264227
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

264327
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

264427
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

264527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

264627
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

264827
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

265027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

265227
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

265427
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

267027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

307531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

308031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

309031

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 100 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico