(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2042

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2042
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2042
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2042B7
2042B8
2042B9
2042B10
2042B11
2042B12
2042B14
2042B15
2042B16
2042B17
2042B18
2042B19
2042B20
2042B21
2042B22
2042B23
2042B24
2042B25
2042B26
2042B28
2042B30
2042B32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1472215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1482815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1493215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15104216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15114216
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15124216
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16144217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20154521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20164521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20174521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20184521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20194521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20204521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20214821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26224827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26234827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26244827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26254827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26264827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26284827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26304827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26325527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2042 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico