(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2040

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2040
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2040
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2040B61/2
2040B71/2
2040B81/2
2040B91/2
2040B111/2
2040B121/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12132013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12152513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13173214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14193815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14235115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14254215

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2040 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico