(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: ruedas dentadas para uso con cadena de triple velocidad/portadora, varias cadenas

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: ruedas dentadas para uso con cadena de triple velocidad/portadora, varias cadenas
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Cadena portadora
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B
· Material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
C3B9N
C3B10N
C4B10N
C4B12
C5B10N
C5B11
C5B12N
C6B10N
C6B11
C6B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cadena No. Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C39.539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C312.710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C41610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

C41612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C51610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

C52011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

C52012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

C61910
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

C62011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

C62012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Numero de pistas 1 Material Acero
Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Aumento de velocidad, cadena portadora Tipo de eje Agujeros de piloto estándar
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico