(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS80B10
SUS80B11
SUS80B12
SUS80B13
SUS80B14
SUS80B15
SUS80B16
SUS80B17
SUS80B18
SUS80B19
SUS80B20
SUS80B21
SUS80B22
SUS80B23
SUS80B24
SUS80B25
SUS80B26
SUS80B27
SUS80B28
SUS80B30
SUS80B32
SUS80B34
SUS80B35
SUS80B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15103216
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15113816
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15124516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16135117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16145117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20156321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20166321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20176321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20186321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20196321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20206321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20216321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26226327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26236327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26246327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26256327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26266327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26276327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26286327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26306327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26326327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26346327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26356327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26407527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico