(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo A, cadena 60

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo A, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
SUS60A10
SUS60A11
SUS60A12
SUS60A13
SUS60A14
SUS60A15
SUS60A16
SUS60A17
SUS60A18
SUS60A19
SUS60A20
SUS60A21
SUS60A22
SUS60A23
SUS60A24
SUS60A25
SUS60A26
SUS60A27
SUS60A28
SUS60A29
SUS60A30
SUS60A31
SUS60A32
SUS60A33
SUS60A34
SUS60A35
SUS60A36
SUS60A37
SUS60A38
SUS60A39
SUS60A40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161917
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182619
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182719
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182819
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182919
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

183019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203121
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203221
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203321
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203421
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203721
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203921
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

204021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico