(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS40B10
SUS40B11
SUS40B12
SUS40B13
SUS40B14
SUS40B15
SUS40B16
SUS40B17
SUS40B18
SUS40B19
SUS40B20
SUS40B21
SUS40B22
SUS40B23
SUS40B24
SUS40B25
SUS40B26
SUS40B27
SUS40B28
SUS40B30
SUS40B32
SUS40B34
SUS40B35
SUS40B36
SUS40B38
SUS40B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10112011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122211
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12132013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12142513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12152813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13163014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13173214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13183514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14194015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14204515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14214815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14225115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14235115
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14244215
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14254215
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14264215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14274215
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14284215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14304215
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14324515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14344515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14354515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16364517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16384517
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16404517

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico