(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, cadena de paso doble, para rodillos R, tipo B, cadena C2052

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, cadena de paso doble, para rodillos R, tipo B, cadena C2052
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Dimensión d del diámetro interior del eje (mm): 20
· Diámetro máximo del agujero del eje dmax (mm): 48
· Diámetro mínimo del agujero del eje dmin (mm): 21
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable

PDF

 
Número de Parte
SUS2052B10
SUS2052B11
SUS2052B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2052 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Diámetro del orificio del eje d(mm) 20 Bore Style Tipos de agujeros piloto
Tipo de cadena Paso doble Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujeros de piloto estándar
Diámetro Máximo del Agujero del Eje(mm) 48 Diámetro mínimo de diámetro del eje(mm) 21 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico