(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, orificio redondo para grifo, cadena 11

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, orificio redondo para grifo, cadena 11
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 11B (paso de 0,148")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUSFBP11B12D5
SUSFBP11B15D5
SUSFBP11B15D6
SUSFBP11B16D5
SUSFBP11B16D6
SUSFBP11B16D8
SUSFBP11B18D5
SUSFBP11B18D6
SUSFBP11B18D8
SUSFBP11B20D8
SUSFBP11B20D10
SUSFBP11B24D8
SUSFBP11B24D10
SUSFBP11B28D10
SUSFBP11B30D8
SUSFBP11B30D10
SUSFBP11B34D8
SUSFBP11B34D10
SUSFBP11B36D10
SUSFBP11B40D8
SUSFBP11B40D10
SUSFBP11B48D8
SUSFBP11B48D10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

615
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

818
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

824
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1028
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

830
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

834
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1034
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

840
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

848
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1048

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 11 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico