(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, nuevo chavetero JIS, cadena 50

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, nuevo chavetero JIS, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUSFBN50B10D20
SUSFBN50B10D22
SUSFBN50B11D20
SUSFBN50B11D22
SUSFBN50B11D24
SUSFBN50B11D25
SUSFBN50B12D20
SUSFBN50B12D22
SUSFBN50B12D24
SUSFBN50B12D25
SUSFBN50B13D20
SUSFBN50B13D22
SUSFBN50B13D24
SUSFBN50B13D25
SUSFBN50B14D20
SUSFBN50B14D22
SUSFBN50B14D24
SUSFBN50B14D25
SUSFBN50B14D28
SUSFBN50B14D30
SUSFBN50B15D20
SUSFBN50B15D22
SUSFBN50B15D24
SUSFBN50B15D25
SUSFBN50B15D28
SUSFBN50B15D30
SUSFBN50B15D32
SUSFBN50B16D20
SUSFBN50B16D22
SUSFBN50B16D24
SUSFBN50B16D25
SUSFBN50B16D28
SUSFBN50B16D30
SUSFBN50B16D32
SUSFBN50B16D38
SUSFBN50B17D20
SUSFBN50B17D22
SUSFBN50B17D24
SUSFBN50B17D25
SUSFBN50B17D28
SUSFBN50B17D30
SUSFBN50B17D32
SUSFBN50B17D35
SUSFBN50B17D38
SUSFBN50B18D20
SUSFBN50B18D22
SUSFBN50B18D24
SUSFBN50B18D25
SUSFBN50B18D28
SUSFBN50B18D30
SUSFBN50B18D32
SUSFBN50B18D35
SUSFBN50B18D38
SUSFBN50B18D40
SUSFBN50B19D20
SUSFBN50B19D22
SUSFBN50B19D24
SUSFBN50B19D25
SUSFBN50B19D28
SUSFBN50B19D30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20116
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22116
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20136
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22136
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20156
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22156
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20166
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22166
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20176
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22176
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321710
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351710
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381710
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20186
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22186
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20196
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22196
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24198
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30198

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico