(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, D10 K4 × 1,8 o chavetero JIS nuevo, cadena 35

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, D10 K4 × 1,8 o chavetero JIS nuevo, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUSFBN35B10D10
SUSFBN35B10D10K4
SUSFBN35B10D12
SUSFBN35B11D10
SUSFBN35B11D10K4
SUSFBN35B11D12
SUSFBN35B12D10
SUSFBN35B12D10K4
SUSFBN35B12D12
SUSFBN35B12D15
SUSFBN35B13D10
SUSFBN35B13D10K4
SUSFBN35B13D12
SUSFBN35B13D15
SUSFBN35B13D16
SUSFBN35B14D10
SUSFBN35B14D10K4
SUSFBN35B14D12
SUSFBN35B14D15
SUSFBN35B14D16
SUSFBN35B15D10
SUSFBN35B15D10K4
SUSFBN35B15D12
SUSFBN35B15D15
SUSFBN35B15D16
SUSFBN35B16D10
SUSFBN35B16D10K4
SUSFBN35B16D12
SUSFBN35B16D15
SUSFBN35B16D16
SUSFBN35B16D18
SUSFBN35B16D20
SUSFBN35B17D12
SUSFBN35B17D15
SUSFBN35B17D16
SUSFBN35B17D18
SUSFBN35B17D20
SUSFBN35B18D12
SUSFBN35B18D15
SUSFBN35B18D16
SUSFBN35B18D18
SUSFBN35B18D20
SUSFBN35B20D12
SUSFBN35B20D15
SUSFBN35B20D16
SUSFBN35B20D18
SUSFBN35B20D20
SUSFBN35B21D12
SUSFBN35B21D15
SUSFBN35B21D16
SUSFBN35B21D18
SUSFBN35B21D20
SUSFBN35B22D12
SUSFBN35B22D15
SUSFBN35B22D16
SUSFBN35B22D18
SUSFBN35B22D20
SUSFBN35B23D12
SUSFBN35B23D15
SUSFBN35B23D16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12104
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10113
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10114
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12114
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10123
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10133
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16135
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15145
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16145
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10153
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10154
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10163
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15165
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20166
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12174
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15175
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16175
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18176
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15185
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20186
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12204
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15205
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20206
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20216
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12224
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18226
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20226
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12234
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15235
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16235

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico