(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 35

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K35B10
K35B11
K35B12
K35B13
K35B24
K35B25
K35B26
K35B28
K35B30
K35B33
K35B37
K35B38
K35B39
K35B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

810109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811109
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9121410
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9131410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11243812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11253812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11263812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11283812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11303812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11333812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12373513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12383513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12393513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12403513

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico