(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos - alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 80

Ruedas dentadas de cadena de rodillos - alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Dimensión d del diámetro interior del eje (mm): 26
· Diámetro mínimo del agujero del eje dmin (mm): 27
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")

PDF

 
Número de Parte
HG80A27H
HG80A30H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Diámetro del orificio del eje d(mm) 26 Bore Style Tipos de agujeros piloto
Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Diámetro mínimo de diámetro del eje(mm) 27
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico