(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos - de alta calidad con dientes endurecidos, pistas dobles, tipo A, cadena 100

Ruedas dentadas de cadena de rodillos - de alta calidad con dientes endurecidos, pistas dobles, tipo A, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Dimensión d del diámetro interior del eje (mm): 33
· Diámetro mínimo del agujero del eje dmin (mm): 34
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HG100-2A24H

 
Número de Parte
HG100-2A24H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 100 Numero de pistas 2
Material Acero Diámetro del orificio del eje d(mm) 33 Bore Style Tipos de agujeros piloto
Número de dientes(T) 24 Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujeros de piloto estándar
Diámetro mínimo de diámetro del eje(mm) 34 Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HG100-2A24H de la serie Ruedas dentadas de cadena de rodillos - de alta calidad con dientes endurecidos, pistas dobles, tipo A, cadena 100.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico