(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 60

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBN60B9D19
FBN60B9D20
FBN60B9D22
FBN60B9D24
FBN60B10D19
FBN60B10D20
FBN60B10D22
FBN60B10D24
FBN60B10D25
FBN60B10D28
FBN60B10D30
FBN60B11D19
FBN60B11D20
FBN60B11D22
FBN60B11D24
FBN60B11D25
FBN60B11D30
FBN60B11D32
FBN60B12D19
FBN60B12D20
FBN60B12D22
FBN60B12D24
FBN60B12D25
FBN60B12D28
FBN60B12D30
FBN60B12D32
FBN60B12D35
FBN60B13D19
FBN60B13D20
FBN60B13D22
FBN60B13D24
FBN60B13D25
FBN60B13D28
FBN60B13D30
FBN60B13D32
FBN60B13D35
FBN60B13D38
FBN60B13D40
FBN60B14D19
FBN60B14D20
FBN60B14D22
FBN60B14D24
FBN60B14D25
FBN60B14D28
FBN60B14D30
FBN60B14D32
FBN60B14D35
FBN60B14D38
FBN60B14D40
FBN60B15D18
FBN60B15D19
FBN60B15D20
FBN60B15D22
FBN60B15D24
FBN60B15D25
FBN60B15D28
FBN60B15D30
FBN60B15D32
FBN60B15D38
FBN60B15D40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1996
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2096
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2296
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19116
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22116
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22126
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

24128
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19136
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20136
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22136
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

401312
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18156
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19156
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

381510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401512

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico