(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 50

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
FBN50SD12D18
FBN50SD12D20
FBN50SD13D20
FBN50SD13D25
FBN50SD13D28
FBN50SD14D20
FBN50SD14D25
FBN50SD14D28
FBN50SD14D30
FBN50SD15D20
FBN50SD15D25
FBN50SD15D28
FBN50SD15D30
FBN50SD15D35
FBN50SD16D25
FBN50SD16D28
FBN50SD16D30
FBN50SD16D35
FBN50SD16D40
FBN50SD17D25
FBN50SD17D28
FBN50SD17D30
FBN50SD17D35
FBN50SD17D40
FBN50SD18D25
FBN50SD18D28
FBN50SD18D30
FBN50SD18D35
FBN50SD18D40
FBN50SD19D25
FBN50SD19D28
FBN50SD19D30
FBN50SD19D35
FBN50SD19D40
FBN50SD20D25
FBN50SD20D28
FBN50SD20D30
FBN50SD20D35
FBN50SD20D40
FBN50SD21D28
FBN50SD21D30
FBN50SD21D35
FBN50SD21D40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2513
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2813
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2014
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2816
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2818
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2819
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3519
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico