(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 50

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
50SD10
50SD11
50SD12
50SD13
50SD15
50SD17
50SD18
50SD19
50SD20
50SD21
50SD22
50SD23
50SD24
50SD25
50SD26
50SD27
50SD28
50SD29
50SD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13101814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13112014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13122514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13132814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13153514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13174514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13184814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16195217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16205717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16216017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16226217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16236817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16247017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16257517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18267819
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18278219
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18288519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18299019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18309619

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico