(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
40SD10
40SD11
40SD13
40SD14
40SD15
40SD16
40SD17
40SD18
40SD19
40SD20
40SD21
40SD22
40SD23
40SD25
40SD26
40SD27
40SD28
40SD29
40SD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10101511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10111611
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13132014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13142514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13152814
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13163014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13173214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13183814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13194214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13204514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13214814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13225014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13235214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13255814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13266214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16276517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16286817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16297017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16307517

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico