(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 100

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
100SD12
100SD13
100SD14
100SD15
100SD16
100SD17
100SD18
100SD19
100SD20
100SD21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23125824
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23136524
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23147524
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28158029
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28168529
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28179629
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281810629
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281911029
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

282011529
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

282112529

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 100 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico