(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 2.5) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 2.5) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diente de profundidad total del engranaje de piñón estándar K (módulo 2.5), ángulo de presión de 20°, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M2.5B12
M2.5B13
M2.5B14
M2.5B15
M2.5B16
M2.5B17
M2.5B18
M2.5B19
M2.5B21
M2.5B22
M2.5B23
M2.5B24
M2.5B25
M2.5B26
M2.5B27
M2.5B28
M2.5B29
M2.5B30
M2.5B32
M2.5B34
M2.5B35
M2.5B36
M2.5B38
M2.5B40
M2.5B42
M2.5B44
M2.5B45
M2.5B46
M2.5B48
M2.5B50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de dientes Diámetro del agujero d
(Ø)
Diámetro máximo del orificio del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13121512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14121512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15151815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16151915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17152015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18152215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19152215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21152215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22152515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23152515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24152815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25153015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26153215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27153515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28153515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29153515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30153515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32154015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34154015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35154015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

36154015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

42204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

46204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50204020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Diente molido Ninguno
Reacción Presencia Rodamiento Ninguno Ancho de diente T(mm) 25
Tolerancia del agujero del eje H7 Exactitud((Grado) * Nuevo JIS) Clase 8 Material (detalles) Acero al carbono para estructura mecánica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico