(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 2) Diente de gran profundidad, ángulo de presión 20°

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 2) Diente de gran profundidad, ángulo de presión 20°
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diente de profundidad total del engranaje de piñón estándar K (módulo 2), ángulo de presión de 20°, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M2B12
M2B13
M2B14
M2B15
M2B17
M2B18
M2B19
M2B20
M2B21
M2B22
M2B23
M2B24
M2B25
M2B26
M2B27
M2B28
M2B29
M2B30
M2B32
M2B34
M2B35
M2B36
M2B38
M2B40
M2B42
M2B44
M2B45
M2B46
M2B48
M2B50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de dientes Diámetro del agujero d
(Ø)
Diámetro máximo del orificio del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13101010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14101010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15121412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17121612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18121812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19121812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20121912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21122012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22122012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23122212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24122212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25122212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26122512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27122512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28122512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29122812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30123012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32123012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

34123012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35123012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36123212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38123212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40153215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

42153215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44153215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45153215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

46153215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48153215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50153215

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Diente molido Ninguno
Reacción Presencia Rodamiento Ninguno Ancho de diente T(mm) 20
Tolerancia del agujero del eje H7 Exactitud((Grado) * Nuevo JIS) Clase 8 Material (detalles) Acero al carbono para estructura mecánica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico