(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del cinturón: XL
· Forma de polea: Tipo C, forma A, forma B
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución K - tipo XL (cadena Katayama), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Poleas de Sincronización | Forma de la correa | XL | Ancho de banda utilizado (pulgadas)(Pulgada) | 0.37 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de banda utilizado (mm)(mm) | 9.5 | Material | Acero | Tratamiento de superficies | No provisto |
Poleas / ruedas locas | Polea (sin rodamiento) | Tipo de forma de cinturón | Perfil circular de perfil de diente trapezoidal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente