(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Barreno piloto métrico, serie L.

Poleas de Sincronización - Barreno piloto métrico, serie L.
  • Descuento por volumen

· Forma del cinturón: L
· Forma de polea: Forma A, forma B
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución K - tipo L (cadena Katayama), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K10L050AF
K10L050BF
K12L050AF
K12L050BF
K12L075AF
K12L075BF
K14L050AF
K14L050BF
K14L075AF
K14L075BF
K14L100AF
K14L100BF
K15L050AF
K15L050BF
K15L075AF
K15L075BF
K15L100AF
K15L100BF
K16L050AF
K16L050BF
K16L075AF
K16L075BF
K16L100AF
K16L100BF
K17L050AF
K17L050BF
K17L075AF
K17L075BF
K17L100AF
K17L100BF
K18L050AF
K18L050BF
K18L075AF
K18L075BF
K18L100AF
K18L100BF
K19L050AF
K19L050BF
K19L075AF
K19L075BF
K19L100AF
K19L100BF
K20L050AF
K20L050BF
K20L075AF
K20L075BF
K20L100AF
K20L100BF
K21L050AF
K21L050BF
K21L075AF
K21L075BF
K21L100AF
K21L100BF
K22L050AF
K22L050BF
K22L075AF
K22L075BF
K22L100AF
K22L100BF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Max. Diámetro del agujero del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.710Forma A14629.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.710Forma B14629.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.712Forma A18835.62
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.712Forma B18835.62
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751912Forma A18835.62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.751912Forma B18835.62
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.714Forma A201041.68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.714Forma B201041.68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751914Forma A201041.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751914Forma B201041.68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.414Forma A201041.68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.414Forma B201041.68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.715Forma A201044.72
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.512.715Forma B201044.72
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751915Forma A201044.72
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751915Forma B201044.72
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.415Forma A201044.72
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.415Forma B201044.72
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.716Forma A221247.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.716Forma B221247.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751916Forma A221247.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751916Forma B221247.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.416Forma A221247.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.416Forma B221247.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.717Forma A221250.78
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.512.717Forma B221250.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751917Forma A221250.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751917Forma B221250.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.417Forma A221250.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.417Forma B221250.78
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.718Forma A241253.81
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.718Forma B241253.81
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751918Forma A241253.81
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751918Forma B241253.81
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125.418Forma A241253.81
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.418Forma B241253.81
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.719Forma A241256.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.719Forma B241256.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751919Forma A241256.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751919Forma B241256.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.419Forma A241256.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.419Forma B241256.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.720Forma A261259.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.512.720Forma B261259.88
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751920Forma A261259.88
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751920Forma B261259.88
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.420Forma A261259.88
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.420Forma B261259.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.512.721Forma A261262.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.721Forma B261262.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751921Forma A261262.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751921Forma B261262.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.421Forma A261262.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.421Forma B261262.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.722Forma A281265.94
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.512.722Forma B281265.94
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.751922Forma A281265.94
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.751922Forma B281265.94
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.422Forma A281265.94
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

125.422Forma B281265.94
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Max. Diámetro del agujero del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
O.D. D
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Forma de la correa L Material Acero
Tratamiento de superficies No provisto Poleas / ruedas locas Polea (sin rodamiento) Tipo de forma de cinturón Perfil circular de perfil de diente trapezoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico