(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de cadena, solo cadena

Acoplamiento de cadena, solo cadena
  • Descuento por volumen

· Escribe: Solo cuerpo principal
· Otros: Acoplamiento de cadena
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
10020L
12018L
12022L
3512L
4012L
4014L
4016L
5014L
5016L
5018L
6018L
6022L
8018L
8022L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de dientes Número nominal de la cadena
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1235
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1240
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1440
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1640
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1850
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1860
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2260
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1880
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Solo cuerpo principal Material del cuerpo Acero al carbono para estructura mecánica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico