(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de retención tipo C de diámetro pequeño (anillo C), para orificio

Anillo de retención tipo C de diámetro pequeño (anillo C), para orificio
  • Descuento por volumen

· Escribe: Interno
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillo de retención en forma de C para agujero
· Material: Acero inoxidable (SUS304-CSP)
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
150020150025
150020150031
150020150037
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.46.46.76.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10888.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.59.5109.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para agujero) A Anillo de retención en forma de C para agujero Material Acero inoxidable (SUS304-CSP)
Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda Adjuntando Estilo Estándar
Tipos de productos Anillo de retención Tratamiento de superficies Acabado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico