(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Servomotor, estándar, motor paso a paso
· Cuerpo material: Aluminio
· Característica: Alta precisión, alto par, alta rigidez torsional, bajo momento de inercia, pequeño
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el modelo de CPU, CPE y Paraflex, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CPU-46-A-14B-20B
Número de Parte |
---|
CPU-46-A-14B-20B |
Cargando…
Tipo | Tipo estándar | Material del cuerpo | Aluminio | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente