(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles - De fuelle, serie MM. Su uso es para servomotor, Motor a pasos. El amterial seleccionable es de acero o acero inoxidable. La temperatura de operación es desde -30 °C a 100 °C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MM-24K 16H-19H
Número de Parte |
---|
MM-24K 16H-19H |
Cargando…
Tipo | Tipo de fuelle | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 3 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente