(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De fuelle, serie MM. (Números de pieza)

Coples Flexibles - De fuelle, serie MM.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles - De fuelle, serie MM. Su uso es para servomotor, Motor a pasos. El amterial seleccionable es de acero o acero inoxidable. La temperatura de operación es desde -30 °C a 100 °C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MM-14K 8-12H

 
Número de Parte
MM-14K 8-12H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105.01~10.0081230504001~10000Alta rigidez torsional / Alto parAcero10100000.41~1.00.50~+1.02.47×10-5Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para grifería (chavetero d1 no incluido)d1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 3 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico