(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - De fuelle, serie MF.

Coples Flexibles - De fuelle, serie MF.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles - De pliegues, serie MF. Cuenta con una estructura de 3 capas. Es posible una transmisión compacta y de alto par. Cuenta con un extremo bridado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MF-8K
MF-12K
MF-16K
MF-20K
MF-25K
MF-30K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103.01~5.00423010001~780005150000.21~0.400.30~+0.81.66×10-5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

105.01~10.00484010001~7800010120000.21~0.400.40~+1.03.32×10-5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1010.01~20.0058504001~100002090000.41~1.00.60~+1.29.18×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.01~50.0065604001~100004070000.41~1.00.80~+1.62.12×10-4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1050.01~100.0075754001~100009060000.41~1.00.90~+2.05.33×10-4
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10100 ~ Menos de 50090954001~1000015050001.1~3.01.10~+2.51.35×10-3
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Agujero del eje sin terminar Material del cuerpo Acero Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 3 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico