(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo araña, SPRFLEX serie AL. Este cople cuenta con un separador de material caucho de nitrilo. El amterial del cuerpo del cople es de aluminio. Se utiliza en motores, bombas, ventiladores y máquinas textiles de uso general.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AL-050 15H-16H
Número de Parte |
---|
AL-050 15H-16H |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Estándar / Motor paso a paso |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aluminio | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Material de la parte de amortiguación | Caucho nitrilo |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AL-050 15H-16H de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, SPRFLEX, serie AL..
Número de Parte |
---|
AL-035 7-7 |
AL-035 7-8 |
AL-050 |
AL-050 16H-16H |
AL-050 6-10 |
AL-050 6-11 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente