| 1 Pieza(s) | Disponible |
26 Días o más
| 10 | Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular | 1.01~3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10001~78000 | Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones | Aluminio | 2 | 34100 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Productos procesados con agujero de eje | Agujero redondo + agujero para grifo incluido | d1, d2: JIS antiguo (tipo 2) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
26 Días o más
| 10 | Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular | 1.01~3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10001~78000 | Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones | Aluminio | 2 | 34100 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Productos procesados con agujero de eje | Agujero redondo + agujero para grifo incluido | d1, d2: JIS antiguo (tipo 2) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
26 Días o más
| 10 | Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular | 1.01~3.00 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 10001~78000 | Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones | Aluminio | 2 | 34100 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Productos procesados con agujero de eje | Agujero redondo + agujero para grifo incluido | d1, d2: JIS antiguo (tipo 2) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
26 Días o más
| 10 | Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular | 100 ~ Menos de 500 | 42 | 45 | 80 | 114 | 4001~10000 | Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones | Aluminio | 325 | 6000 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0~+1.8 | 1.06×10-3 | Productos procesados con agujero de eje | Chavetero + orificio para grifería | d1: nuevo motor estándar compatible / d2: antiguo JIS (tipo 2) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
26 Días o más
| 10 | Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular | 100 ~ Menos de 500 | 42 | 45 | 80 | 114 | 4001~10000 | Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones | Aluminio | 325 | 6000 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0~+1.8 | 1.06×10-3 | Productos procesados con agujero de eje | Chavetero + orificio para grifería | d1: nuevo motor estándar compatible / d2: nuevo JIS |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
26 Días o más
| 10 | Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular | 100 ~ Menos de 500 | 45 | 45 | 80 | 114 | 4001~10000 | Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibraciones | Aluminio | 325 | 6000 | 1 | 0.02~0.2 | 0.1 | 0~+1.8 | 1.06×10-3 | Productos procesados con agujero de eje | Chavetero + orificio para grifería | d1, d2: JIS antiguo (tipo 2) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente