(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, Star Flex, serie ALS-R. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, Star Flex, serie ALS-R.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo araña, modelo Star flex serie ALS-R. Cuenta con un elastómero de poliuretano utilizado en el separador del cople. Cuenta con una excelente anti vibración y absorción de impactos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALS-080-R-38-42H

Número de Parte
ALS-080-R-38-42H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial100 ~ Menos de 5003842801144001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio325600010.02~0.20.10~+1.81.06×10-3Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador Categoría Cuerpo de acoplamiento
Material de la parte de amortiguación Resina de Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALS-080-R-38-42H de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, Star Flex, serie ALS-R..

Products like this...

Número de Parte
ALS-014-R-3-5
ALS-014-R-3-6
ALS-014-R-3-6.35
ALS-080-R-38-42N
ALS-080-R-38-45
ALS-080-R-38-45H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular1.01~3.0035142210001~78000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular1.01~3.0036142210001~78000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular1.01~3.0036.35142210001~78000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio23410010.02~0.20.10~+0.61.91×10-7Productos procesados con agujero de ejeAgujero redondo + agujero para grifo incluidod1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular100 ~ Menos de 5003842801144001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio325600010.02~0.20.10~+1.81.06×10-3Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1: antiguo JIS (tipo 2) / d2: nuevo motor estándar compatible
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular100 ~ Menos de 5003845801144001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio325600010.02~0.20.10~+1.81.06×10-3Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1, d2: JIS antiguo (tipo 2)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular100 ~ Menos de 5003845801144001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Absorción de vibracionesAluminio325600010.02~0.20.10~+1.81.06×10-3Productos procesados con agujero de ejeChavetero + orificio para griferíad1: JIS antiguo (tipo 2) / d2: JIS nuevo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico