(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles Servo Flex serie SFS. La rigidez torsional es extremadamente alta, es posible un control de súper posición. Dado que toda la transmisión de potencia se transmite por acoplamiento de fricción, no hay reacción.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SFS-10G-28M-35M
Número de Parte |
---|
SFS-10G-28M-35M |
Cargando…
Tipo | Tipo de resortes planos | Aplicación | Servo motor | Material del cuerpo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Material de la parte del disco | Acero inoxidable | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::120 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente