(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Servo Flex, serie SFS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Servo Flex, serie SFS.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles Servo Flex serie SFS. La rigidez torsional es extremadamente alta, es posible un control de súper posición. Dado que toda la transmisión de potencia se transmite por acoplamiento de fricción, no hay reacción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFS-08W-15M-20M

Número de Parte
SFS-08W-15M-20M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
El tamaño del adaptador cónico.
(mm)
Especificaciones del agujero del eje Agujero del eje terminado Keyway Standard Detalle de desalineación angular permitido
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial50.01~100.0015208293.64001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia80500020.21~0.400.321.16×10-3----1 (un lado)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de resortes planos Aplicación Servo motor Material del cuerpo Acero
Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte del disco Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico