(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Servo Flex. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Servo Flex.
  • Descuento por volumen

Utiliza una aleación de aluminio ligera y de alta resistencia para el cubo de la abrazadera. Rigidez torsional extremadamente alta que soporta alta capacidad de respuesta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFC-055DA2-11BH-15BJ

 
Número de Parte
SFC-055DA2-11BH-15BJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
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
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
El tamaño del adaptador cónico.
(mm)
Keyway Standard Especificaciones de disco Detalle de desalineación angular permitido
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.0011156368.74020.21~0.400.310.84261.3X10-6-Grado H9 con chavetero d1 + grado Js9 con chavetero d2Doble1 (un lado)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de resortes planos Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Servo motor / Motor paso a paso / Codificador
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Pequeña Material del cuerpo Aluminio
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad máxima de rotación(r/min) 10000 Material de la parte del disco Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico