(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utiliza una aleación de aluminio ligera y de alta resistencia para el cubo de la abrazadera. Rigidez torsional extremadamente alta que soporta alta capacidad de respuesta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SFC-055DA2-19BH-16BC
Número de Parte |
---|
SFC-055DA2-19BH-16BC |
Cargando…
Tipo | Tipo de resortes planos | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial | Aplicación | Servo motor / Motor paso a paso / Codificador |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Pequeña | Material del cuerpo | Aluminio |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Velocidad máxima de rotación(r/min) | 10000 | Material de la parte del disco | Acero inoxidable |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente