(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Servo Flex. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Servo Flex.
  • Descuento por volumen

Utiliza una aleación de aluminio ligera y de alta resistencia para el cubo de la abrazadera. Rigidez torsional extremadamente alta que soporta alta capacidad de respuesta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFC-035SA2-14B-16B

 
Número de Parte
SFC-035SA2-14B-16B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
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
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
El tamaño del adaptador cónico.
(mm)
Keyway Standard Especificaciones de disco Detalle de desalineación angular permitido
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

105.01~10.0014163934810.02~0.20.020.2518.55×10-6--Simple-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de resortes planos Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Servo motor / Motor paso a paso / Codificador
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Momento de baja inercia / Pequeña Material del cuerpo Aluminio
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad máxima de rotación(r/min) 10000 Material de la parte del disco Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFC-035SA2-14B-16B de la serie Coples Flexibles - Servo Flex..

Products like this...

Número de Parte
SFC-005DA2-3B-5B
SFC-005DA2-3B-6B
SFC-005DA2-4B-4B
SFC-035SA2-14B-17B
SFC-035SA2-14B-18B
SFC-035SA2-15B-15B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(mm)
Diámetro del agujero d2
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
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
El tamaño del adaptador cónico.
(mm)
Keyway Standard Especificaciones de disco Detalle de desalineación angular permitido
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.00351623.20.610.02~0.20.050.050.37×10-6--Doble0.5 (un lado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.00361623.20.610.02~0.20.050.050.37×10-6--Doble0.5 (un lado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.05~1.00441623.20.610.02~0.20.050.050.37×10-6--Doble0.5 (un lado)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

105.01~10.0014173934810.02~0.20.020.2518.55×10-6--Simple-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

105.01~10.0014183934810.02~0.20.020.2518.55×10-6--Simple-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

105.01~10.0015153934810.02~0.20.020.2518.55×10-6--Simple-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico