(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes helicoidales herméticamente heridos

Resortes helicoidales herméticamente heridos
  • Descuento por volumen

Un resorte bien enrollado de 500 mm de longitud. Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como situaciones que requieren bobinado de protección.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L001
L002
L004
L005
L006
L007
L008
L009
L010
L011
L012
L013
L014
L015
L016
L017
L018
L019
L020
L022
L023
L024
L025
L026
L027
L028
L029
L030
L031
L032
L033
L034
L035
L036
L037
L038
L039
L040
L041
L042
L043
L044
L045
L046
L047
L048
L049
L050
L051
L052
L053
L054
L055
L056
L057
L058
L059
L060
L061
L062
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(ø mm)
Diámetro del cable
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040.32
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.8
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1060.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1070.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1071
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1071.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1090.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1091
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1091.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1091.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10120.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10121.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10121.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10122
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10141.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10141.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10142.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10161.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10162
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10162.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10180.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10181.2

Cargando…

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico